LFN 100 I D XX A 2.0 /-V

商品番号
1282820
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 V= FPM (Viton)
バイパス KB= バイパスなし
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
pmax [bar] 100

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト JA

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN インラインフィルター (DIN 24550 に準ずる)
製品カタログ JA

(0.31 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.41 MB)