NF SN 2650 D M 5 LZ 2.1 /-A5-B6

商品番号
1281982
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 A5= 反応圧力 CI 5 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 65
接続タイプ SAE フランジ
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NF Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(2 MB)

NF Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ JA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ EN

(0.79 MB)

NF インライン又はタンクトップ型 リターンラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.82 MB)

NF Inline Filters
製品カタログ EN

(0.77 MB)