0110 RS 075 W /-W

商品番号
1281892
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴、エレメント W= fur HFA/HFC流体
エレメントタイプ RS - サクションエレメント
サイズ 0110
フィルタリングの材質、エレメント W= ステンレス金網
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 0.2 bar
フィルタリング精度 75