MFM ON 75 O H 10 B 4.0 /-B7

商品番号
1280512
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 7 bar
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 280

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFM Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)

MFM ラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.28 MB)

MFM Inline Filters
製品カタログ EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
製品カタログ JA

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
製品カタログ EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
製品カタログ JA

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
製品カタログ EN

(0.33 MB)