技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | A= CIなし (スクリュープラグ) |
接続サイズ | 100 |
接続タイプ | DIN フランジ |
フィルタリング精度 | 25 |
フィルタリングの材質 | W/HC= ステンレス金網 |
pmax [bar] | 16 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
JA
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
EN
(0.46 MB)
RFL インラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ
JA
(0.66 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
製品カタログ
EN
(0.48 MB)