技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 0.2 bar |
目詰まりインジケータ | UF= 負圧スイッチ |
接続サイズ | 50 |
接続タイプ | SAE フランジ |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | P= ペーパー |
pmax [bar] | 0.0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト
JA
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF サクションフィルタ / S、S.. サクションフィルタエレ
製品カタログ
JA
(0.51 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
製品カタログ
EN
(0.8 MB)