FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24

商品番号
1275889
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
その他特徴 L24= ランプ電圧24V
標準 0= なし
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 210

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(1.34 MB)

FMND ラインフィルタ 切換型 DIN 24550*に準ずる
製品カタログ JA

(0.4 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.5 MB)