cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 |
0= その他の特徴なし |
標準 |
1= に準拠した DIN 24550 |
チェンジオーバー |
D= コックプラグ切替 |
シールの材質 |
V= FPM (Viton) |
バイパス |
KB= バイパスなし |
接続サイズ |
1 1/4" |
接続タイプ |
ネジ (インチ、ISO 228) |
pmax [bar] |
210 |