FMND 160 LDE XX A 1.2

商品番号
1274758
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
接続サイズ 1 1/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
pmax [bar] 210