MDF ON 240 O E 10 B 1.3

商品番号
1274575
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
接続サイズ 1 1/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 280

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MDF Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.42 MB)

MDF 圧力フィルター
製品カタログ JA

(1.03 MB)

MDF Pressure Filter
製品カタログ EN

(0.67 MB)