BF BN 8 F 2 K 1.0

商品番号
1274333
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ K= 圧力計
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 2
フィルタリングの材質 BN= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BF Breather Filter
スペアパーツリスト JA

(0.79 MB)

BF Breather Filter
スペアパーツリスト EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ JA

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ EN

(3.17 MB)

BF タンクブリーザフィルタ
製品カタログ JA

(0.35 MB)

BF Tank Breather Filter
製品カタログ EN

(0.83 MB)