FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

商品番号
1273743
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 7 bar
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 25
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(1.37 MB)

FLND 切換型インラインフィルタDIN 24550に準ずる
製品カタログ JA

(1.92 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.52 MB)