DF ON 240 SET 20 W 1.0

商品番号
1272450
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 接続なし
接続タイプ 接続なし
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 420