0400 DN 200 W/HC

商品番号
1271571
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
その他特徴、エレメント 0= その他の特徴なし
エレメントタイプ DN - 圧力エレメントDIN
サイズ 0400
フィルタリングの材質、エレメント W/HC= ステンレス金網
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
フィルタリング精度 200

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
製品カタログ JA

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
製品カタログ EN

(2.05 MB)