SF W 60 W C 125 UE 1.0

商品番号
1271420
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 0.2 bar
目詰まりインジケータ UE= 負圧計
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 125
フィルタリングの材質 W= ステンレス金網
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト JA

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF サクションフィルタ / S、S.. サクションフィルタエレ
製品カタログ JA

(0.51 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
製品カタログ EN

(0.8 MB)