RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

商品番号
1269437
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
その他特徴 A5= 反応圧力 CI 5 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ LE= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 150
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 16

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト JA

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト EN

(0.46 MB)

RFL インラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ JA

(0.66 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
製品カタログ EN

(0.48 MB)