技術データ
その他特徴 | NRF125= アンチキャビテーションストレーナ 125 µm |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 2.5 bar |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
接続サクションライン | 3=G 1 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ
JA
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ
JA
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ
EN
(2.6 MB)