RKM MM 100 BXD 15 F 1.0 /-NR

商品番号
1268532
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 NR= 減圧バルブ
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 2.5 bar
目詰まりインジケータ F= 圧力スイッチ (絶対圧)
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 15
フィルタリングの材質 MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
接続サクションライン 3=G 1

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ JA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ JA

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ EN

(2.6 MB)