RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

商品番号
1268421
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
その他特徴 DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz
標準 0= なし
チェンジオーバー C= フラップ切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 250
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 16

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFLD 予備品リスト/取扱説明書切換型インラインフィルタ 溶接タイプ
スペアパーツリスト JA

(0.99 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
スペアパーツリスト EN

(0.98 MB)

RFLD 切換型ラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ JA

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
製品カタログ EN

(0.79 MB)