MFD BN 180 AUF 10 F 1.0

商品番号
1268243
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 1.7 bar
目詰まりインジケータ F= 圧力スイッチ (絶対圧)
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 BN= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 8