技術データ
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 80 |
接続タイプ | DIN フランジ, SAE フランジ |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 16 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RFLD 予備品リスト/取扱説明書切換型インラインフィルタ 溶接タイプ
スペアパーツリスト
JA
(0.99 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
スペアパーツリスト
EN
(0.98 MB)

RFLD 切換型ラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ
JA
(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
製品カタログ
EN
(0.79 MB)