技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
接続サイズ | 200 |
接続タイプ | DIN フランジ |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 16 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
JA
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト
EN
(0.46 MB)

RFL インラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ
JA
(0.66 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
製品カタログ
EN
(0.48 MB)