技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 1= に準拠した DIN 24550 |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
接続サイズ | 3/4" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 3 |
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 400 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト
JA
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN インラインフィルター (DIN 24550 に準ずる)
製品カタログ
JA
(0.31 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0.41 MB)