DFZ ON 110 Q C 5 BM 1.0

商品番号
1265768
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ BM=マニュアルリセット機能付きビジュアル
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 315

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト JA

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト EN

(0.4 MB)

DFZ スタック用圧力フィルタ
製品カタログ JA

(0.2 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
製品カタログ EN

(0.23 MB)