RFLD 1300 CAL XX A 1.0

商品番号
1265658
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
接続サイズ 50
接続タイプ SAE フランジ
pmax [bar] 16