cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
RFLD 851 DAM XX A 1.0
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 |
0= その他の特徴なし |
標準 |
0= なし |
チェンジオーバー |
A= 1個ボール切替 |
シールの材質 |
NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス |
KB= バイパスなし |
接続サイズ |
65 |
接続タイプ |
SAE フランジ |
pmax [bar] |
25 |