技術データ
その他特徴 | A5= 反応圧力 CI 5 bar |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | C= 電気スイッチ |
接続サイズ | 特殊サイズ |
接続タイプ | 特殊ポート |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | BH/HC= ベタミクロン 高圧 |
pmax [bar] | 315 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト
JA
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト
EN
(0.4 MB)

DFZ スタック用圧力フィルタ
製品カタログ
JA
(0.2 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
製品カタログ
EN
(0.23 MB)