LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-A2-B6

商品番号
1264471
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
その他特徴 A2= 反応圧力 CI 2 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
接続サイズ 1 1/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 100

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.8 MB)

LF ラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.26 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ EN

(0.39 MB)