RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

商品番号
1263221
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3.5 bar
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 6
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 10

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFN Tank Top Return Line Filter
スペアパーツリスト JA

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
スペアパーツリスト EN

(1.15 MB)

RFN タンクトップ型リターンラインフィルタ エレメント付(DIN 24550に準ずる)
製品カタログ JA

(0.45 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.38 MB)