技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 1= に準拠した DIN 24550 |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3.5 bar |
目詰まりインジケータ | A= CIなし (スクリュープラグ) |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 10 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
スペアパーツリスト
JA
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN タンクトップ型リターンラインフィルタ エレメント付(DIN 24550に準ずる)
製品カタログ
JA
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0 MB)