DF BH/HC 110 M A 5 D 1.0 /-LED

商品番号
1260440
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
その他特徴 LED= LED表示付きCI
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
pmax [bar] 250

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト JA

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト EN

(0.71 MB)

DF...M A, DF...Q E, DF...MHA, DF...MHE 圧
製品カタログ JA

(0.37 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
製品カタログ EN

(0.45 MB)