技術データ
その他特徴 | LED= LED表示付きCI |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 1 1/2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 100 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.8 MB)

LF ラインフィルタ
製品カタログ
JA
(0.26 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ
EN
(0.39 MB)