MF P 80 AUC 10 A 0.0

商品番号
1253180
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 1.7 bar
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 8