DFF ON 330 T F 20 D 1.0 /-L24

商品番号
1252947
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
その他特徴 L24= ランプ電圧24V
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 420

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)

DF/DFF 圧力フィルター 圧力ラインフィルタ (リバーシブルフロータイプ)
製品カタログ JA

(0.4 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ EN

(0.83 MB)