技術データ
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 3/4" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 420 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.66 MB)

DF/DFF 圧力フィルター 圧力ラインフィルタ (リバーシブルフロータイプ)
製品カタログ
JA
(0.4 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ
EN
(0.83 MB)