ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

商品番号
1252569
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
その他特徴 RV= チェックバルブ
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 K= 厚紙
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 13
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ELF Breather Filter Filling Strainer
スペアパーツリスト JA

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
スペアパーツリスト EN

(0.95 MB)