DFZ ON 60 Q C 10 D 1.0 /-L24

商品番号
1252278
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 L24= ランプ電圧24V
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 315
バイパス バイパスなし
フィルタリング精度 10.00
からの温度 -30
への温度 100

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト JA

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
スペアパーツリスト EN

(0.4 MB)

DFZ スタック用圧力フィルタ
製品カタログ JA

(0.2 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
製品カタログ EN

(0.23 MB)