RF SN 330 D L 3 A 1.1

商品番号
1252258
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3 bar
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 50
接続タイプ SAE フランジ
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RF Return Line Filter
スペアパーツリスト JA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
スペアパーツリスト EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ JA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ EN

(0.7 MB)