RFL SN 1301 D P 5 D 1.0 /-L110-SAK

商品番号
1252232
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
その他特徴 L110= ランプ電圧115V, SAK= 汚れ防止剤
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3 bar
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 100
接続タイプ SAE フランジ
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト JA

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト EN

(0.33 MB)

RFL インラインフィルタ 鋳鉄タイプ
製品カタログ JA

(0.51 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
製品カタログ EN

(0.32 MB)