技術データ
その他特徴 | SAK= 汚れ防止剤 |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | LE= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 100 |
接続タイプ | DIN フランジ |
フィルタリング精度 | 25 |
フィルタリングの材質 | W/HC= ステンレス金網 |
pmax [bar] | 25 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト
JA
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト
EN
(0.33 MB)

RFL インラインフィルタ 鋳鉄タイプ
製品カタログ
JA
(0.51 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
製品カタログ
EN
(0.32 MB)