DFP BH/HC 280 Q C 10 D 1.0 /-L24

商品番号
1252057
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
その他特徴 L24= ランプ電圧24V
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
pmax [bar] 315

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト JA

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
製品カタログ JA

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
製品カタログ EN

(0.65 MB)