DFDK W 160 QLF 50 C 1.1 /-W

商品番号
1251778
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
その他特徴 W= HFA/HFC流体用
標準 0= なし
チェンジオーバー L= ボール切替L字型
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ C= 電気スイッチ
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 50
フィルタリングの材質 W= ステンレス金網
pmax [bar] 315

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(1.35 MB)

DFDK 切換型圧力フィルタ
製品カタログ JA

(0.36 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
製品カタログ EN

(0.88 MB)