0025 S 125 W

商品番号
1251205
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴、エレメント 0= その他の特徴なし
エレメントタイプ RS - サクションエレメント
サイズ 0025
フィルタリングの材質、エレメント W= ステンレス金網
シールの材質 0= シールなし
バイパス KB= バイパスなし
フィルタリング精度 125

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト JA

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
スペアパーツリスト EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF サクションフィルタ / S、S.. サクションフィルタエレ
製品カタログ JA

(0.51 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
製品カタログ EN

(0.8 MB)