技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | L= ボール切替L字型 |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | A= CIなし (スクリュープラグ) |
接続サイズ | 1 1/2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 315 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.35 MB)

DFDK 切換型圧力フィルタ
製品カタログ
JA
(0.36 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
製品カタログ
EN
(0.88 MB)