技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
接続サイズ | 100 |
接続タイプ | SAE フランジ |
フィルタリング精度 | 5 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 7 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RF Return Line Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ
JA
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ
EN
(0.7 MB)