LF ON 60 I C 3 A 1.0 /-V

商品番号
1251079
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 V= FPM (Viton)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 100

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.8 MB)

LF ラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.26 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ EN

(0.39 MB)