RFL SN 1301 D R 10 D 1.0 /-L24-33-SAK

商品番号
1250999
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 33= インレット/アウトレット インライン腐食, L24= ランプ電圧24V, SAK= 汚れ防止剤
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3 bar
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 100
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト JA

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト EN

(0.33 MB)

RFL インラインフィルタ 鋳鉄タイプ
製品カタログ JA

(0.51 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
製品カタログ EN

(0.32 MB)