DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

商品番号
1250922
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
その他特徴 DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 6
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
pmax [bar] 400

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト JA

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
スペアパーツリスト EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN インラインフィルター (DIN 24550 に準ずる)
製品カタログ JA

(0.31 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.41 MB)