技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
接続サイズ | 接続なし |
接続タイプ | 接続なし |
pmax [bar] | 280 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

MDF Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.42 MB)

MDF 圧力フィルター
製品カタログ
JA
(1.03 MB)

MDF Pressure Filter
製品カタログ
EN
(0.67 MB)