技術データ
その他特徴 | L110= ランプ電圧115V |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 25 |
フィルタリングの材質 | W/HC= ステンレス金網 |
pmax [bar] | 25 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFD 予備品リスト/取扱説明書 切換型リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト
JA
(0.78 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.01 MB)
RFD 切換式リターンラインフィルタ
製品カタログ
JA
(0.29 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
製品カタログ
EN
(0.5 MB)